text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV18-6FF-M

Description:  VINYL FLNGD FORK, 22-16, No.6 STUD

CUP: 786210100197

Vinyl Insulated Flanged Fork Terminal, 22-16 AWG, #6 Bolt Size, Maximum Electrical Rating of 105 Degrees Celsius, 600 Volts, Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Vinyle

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E9809 N/A ZMVV N/A N/A