text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV18-250PD-M

Description:  Cosse debr siamoise iso vin. 22-16

CUP: 786210107141

Cosse débranchable siamoise isolée vinyle. Calibre de fils 22-16. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Tension nominale

300

Matériau

vynil

Fini

étamé

Couleur

Rouge

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG