n° de catalogue : KV18-14F-M
Description: VINYL FORK, 22-16, 1/4 STUD
CUP: 786210100913
Vinyl Insulated Fork Terminal, 22-16 AWG, 1/4 Inch Bolt Size, Maximum Electrical Rating of 105 Degrees Celsius, 600 Volts, Red
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
vynil |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |