text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV18-10R-M

Description:  COSSE +� ANNEAU VINYLE, CAL 16-14 9

CUP: 786210100890

Cosse à anneau isolée en vinyle. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #10. Rouge. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E9809 N/A ZMVV N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici