text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV18-10LF-M

Description:  COSSE FOURCH BLOC CAL 22-18 TR10

CUP: 786210100883

Cosse à fourchette de blocage isolée vinyle. Calibre de fils 22-18. Trou de boulon #10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant