n° de catalogue : KV14-BS-M
Description: Episs. Vinyl 16-14
CUP: 786210108247
Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 16-14. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Expanded Entry. Brazed Seams (Yellow - Tubular). Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Entrée étendue. Joints brasées (jaune-tubulaire). |
Application |
Ideal for in-line splicing applications. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |