text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV14-8LF-M

Description:  COSSE FOURCHETTE VINYL 16-14 BOUL 8

CUP: 786210100821

Cosse à fourchette de blocage isolée vinyle. Calibre de fils 16-14. Trou de boulon #8. Bleu. Emballage de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant