text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV14-14F-M

Description:  COSS.FOURCHETTE.ISOLEE,BLEU,16-14

CUP: 786210100708

Cosse vinyle fourchette isolée femelle,16-14 AWG, trou 1/4 pouce tolérence 105 degrés celcius 600 volts bleu
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg