n° de catalogue : KV14-110-032FD-M
Description: VNYL INS FEM DISC, 16-14,BLUE
CUP: 786210230627
Vinyl Insulated Female Disconnect, #16-14 AWG, 0.11 x .032 Inch Tab Size, Maximum Electrical Rating of 105 Degrees Celsius, 600 Volts, Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
vynil |
Fini |
étamé |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
#16-14 AWG |