n° de catalogue : KV14-110-020FD-M
Description: FEMALE DISC, VINYL, .110 IN, 16-14
CUP: 786210318530
Vinyl Insulated Female Disconnect, Wire Range 16-14 AWG (1.5-2.5mm2), 0.11 x .02 Inch Tab Size, Maximum Electrical Rating of 105 Degrees Celsius, 600 Volts, Brass with Copper Sleeve, Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Tension nominale |
Max 300 V |
Matériau |
Laiton avec manchon en cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Bleu |
Isolation |
vynile |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |