n° de catalogue : KV10-187-20FD-D
Description: VINYL 187 FEMALE DISC, 12-10
CUP: 786210106946
Cosse débranchable en vinyle 187. Calibre de fils 12-10.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Fini |
étamé |
Couleur |
Jaune |
Isolation |
vynile |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |