text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV10-110-20FD-D

Description:  VINYL 110 FEMALE DISC, 12-10

CUP: 786210106717

Vinyl Insulated Female Disconnect, 12-10 AWG, 0.11 x .02 Inch Tab Size, Maximum Electrical Rating of 105 Degrees Celsius, 600 Volts, Yellow
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Tension nominale

600

Matériau

vynil

Fini

étamé

Couleur

Jaune

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG