text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KV10-10FF-D

Description:  VINYL FLNGD FORK, 12-10, No10 STUD

CUP: 786210100326

Cosse à fourchette recourbée, isolée vinyle. Calibre de fils 12-10 AWG. Trou de boulon #10. Longueur de dénudage 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Vinyle

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E9809 N/A ZMVV N/A N/A