text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSU0430

Description:  KS FLEX CONDUIT 20MM S/S316 30M

CUP: 5011949221727

Conduit très flexible en acier galvanisé. Grosseur nominale de conduit 20 millimètres, 1/2 pouce, diamètre extérieur 20,2 millimètres, diamètre intérieur 17 millimètres. Longueur de bobine 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit métallique flexible

Caractéristiques spéciales

Contains No Flame Propagating Materials

Application

Indoors - Light Industrial, Buildings Marine, Corrosive Environments

Spécifications

Rayon

Static: 32 mm

Flexibilité

High

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

20.2 mm

Diamètre intérieur

17.0 mm

Longueur

30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant