text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSR-5-2

Description:  KSR-5-2

CUP: 783786736690

Bronze Bolted Ground Connector. 1 inch 14 Threads per inch Stud to 5/8-11 UNF-2A x 1-3/4 inch long Stud. Silicon Bronze Hardware includes - (2) 3/8-16 x 2-1/4 inch Full Thread Bolts, (2) 3/8-16 Nuts, (2) 3/8 inch Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac