text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSLF-13-4N

Description:  BRZ BOLT SUBSTA STUD CONNECTR 90DEG

CUP: 783786736478

Bronze Bolted Substation Stud Connector (90 Degree) - Stud to Pad - 2 inch-12 Stud to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant