n° de catalogue : KSLF-10-4NR-SS
Description: BRONZE BOLTED STUD CONNECTOR
CUP: 783786832330
Bronze, Stud Connector, Stud to Flat. 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Type KSLC. Stud Size 1-1/2 - 12 TPI. 4-1/2 inch X 2-1/4 inch X 1/2 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. R is for Tin Plate. SS is for Substitute with Stainless Steel hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |