text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSLC-13SM-4NNR

Description:  BRZ Stud Conn 2in Smooth 4NN Tin PL

CUP: 783786735600

Bronze Stud Connector, Stud to Flat, 2 inch Smooth/No Thread Stud, to 4 Hole 4 X 4 inch Pad, Tin Plated
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac