text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSBP-60-3-45

Description:  BRZ Bus Sup 2X 4-600 3in BC 45Deg

CUP: 783786735235

Bronze Bolted Substation Bus Support - 2 Cables to Bolt Circle - Standard - 230kV Maximum - #4 Str.-600 MCM Copper to 3 inch Bolt Circle, 45 Degree Vertical Angle Bend on Cables
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac