text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSBE-H-3-BC

Description:  BRONZE BUS SUPPORT

CUP: 75114182317

Bronze, Bus Support, Clamp or Slip Fit, Pipe to Insulator. Type KSBE. SPS is 1-1/2. 2-1/2 inch X 3-1.2 inch. Slots - 3 Inch Bolt Circle 9/16 X 3/4 inch. Galvanized hardware for mounting to insulator is supplied. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. BC is for BC Hydro.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac