text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSBE-B-3

Description:  BRZ Bus Support 3/8 pipe - 3 in BC

CUP: 783786734993

Bronze Bolted Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Single Ring - Clamp or Slip Fit - 230kV Maximum - 3/8 inch NPS Pipe to 3 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac