text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KSBD-100-3-EH

Description:  BRONZE BOLTED SINGLE BUSS SUPPORT

CUP: 783786827077

Bronze, Bolted Bus Support, Cable to Insulator. Type KSBD. Cable Size 4/0 - 1000. Cable Diameter .528 - 1.152. 3 inch X 3 inch. Slots - 3 Inch Bolt Circle 9/16 X 3/4 inch. Galvanized hardware for mounting to insulator is supplied. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Substitute with Galvanized hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac