n° de catalogue : KR-F-80R-SSB
Description: BRONZE COUPLER WITH SSB HARDWARE
CUP: 75114243711
Bronze Bolted Substation Coupler - Pipe to Cable - Straight - 230kV Maximum - 1 inch NPS Pipe to #2 Str.-800 MCM Copper, Tin-Plated, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |