n° de catalogue : KNF18-250FD-T
Description: Cosse debr fem compl iso 22-16Mylar
CUP: 786210646176
Cosse débranchable femelle en nylon complètement isolée. Calibre de fils 22-16. Grosseur de plaquette 0,250 x 0,032. Rouge. Sur ruban Mylar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully Insulated. Metal Insulation Sleeve. Molded Insulator. Internal Barrel Serrations. Funnel Entry.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Entièrement isolée, manchon isolant. |
Application |
Pour utilisation dans des connexions temporaires à des cosses débranchables mâles et aux borniers. |
Spécifications
Matériau |
Laiton avec manchon en cuivre |
Couleur |
Rouge |
Isolation |
Nylon/Polyamide |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E66716 |