text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KNF18-250FD-M

Description:  COSSE DEBRAN FEM EN NYLON CAL 22-16

CUP: 786210107998

Cosse débranchable femelle en nylon complètement isolée. Calibre de fils 22-16. Grosseur de plaquette 0,250 x 0,032. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fully Insulated. Metal Insulation Sleeve. Molded Insulator. Internal Barrel Serrations. Funnel Entry.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Entièrement isolée, manchon isolant.

Application

Pour utilisation dans des connexions temporaires à des cosses débranchables mâles et aux borniers.

Spécifications

Matériau

Laiton avec manchon en cuivre

Couleur

Rouge

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici