n° de catalogue : KNF14-187-20FDM
Description: COSSE DEBR 187 FEM NYLON BLEU
CUP: 786210107837
Cosse débranchable femelle en nylon complètement isolée. Calibre de fils 16-14. Grosseur de plaquette 0,187 x 0,020. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully Insulated. Metal Insulation Sleeve. Molded Insulator. Internal Barrel Serrations. Funnel Entry.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses débranchables |
|
Caractéristiques spéciales |
Entièrement isolée, manchon isolant. |
|
Application |
Pour utilisation dans des connexions temporaires à des cosses débranchables mâles et aux borniers. |
Spécifications
|
Matériau |
Laiton avec manchon en cuivre |
|
Couleur |
Bleu |
|
Isolation |
Nylon/Polyamide |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
|
Standard |
UL E66716 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E66716 | N/A | RFWV | N/A | N/A |