text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN8-8R-D

Description:  NYLON RING, 8 AWG, No8 STUD

CUP: 786210103167

Cosse à anneau large en nylon. Calibre de fils 8, trou de boulon #8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

8 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant