n° de catalogue : KN8-12R-W
Description: NYLON RING No8 AWG 1/2 INCH STUD
CUP: 786210980256
Cosse à anneau large en nylon. Calibre de fils 8, trou de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Nylon |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
8 AWG |