text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN6-38R-W

Description:  NYLON RING, 6 AWG, 3/8 STUD

CUP: 786210103013

Nylon Insulated Large Ring Terminal (Large), #6 AWG, 3/8 Inch Bolt Size, Maximum Electrical Rating of 105 Degrees Celsius, 600 Volts, Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

6 AWG