n° de catalogue : KN18-8R-M
Description: COSSE ANNEAU ISO NYLON. CAL. 22-18
CUP: 786210102856
Cosse à anneau en nylon. Calibre de fils 22-18. Trou de boulon #8.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Nylon |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-18 AWG |