text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN18-610MS-M

Description:  NYLON MULTIPLE STUD, 22-16 AWG

CUP: 786210102627

Anneau en nylon, goujons multiples. Calibre de fils 22-18, trou de boulon #6-#10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant