n° de catalogue : KN18-187-20FD-M
Description: NYLON 187 FEMALE DISC, 22-16
CUP: 786210107707
Cosse débranchable en nylon. Calibre de fils 22-16. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
Nylon |
Fini |
étamé |
Couleur |
Rouge |
Isolation |
Nylon/Polyamide |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-18 AWG |