text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN18-14R-M

Description:  Cosse ann nyl Cal 22-18 Tr 1/4

CUP: 786210102498

Cosse à anneau en nylon. Calibre de fils 22-18. Trou de boulon 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant