text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN14-BS-M

Description:  EPISS BOUT.A BOUT ISO NYL CAL 16-14

CUP: 786210108070

Épissure bout à bout isolée nylon. Calibre de fils 16-14. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Expanded Entry. Brazed Seams (Yellow - Tubular). Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Entrée étendue. Joints brasées (jaune-tubulaire).

Application

Ideal for in-line splicing applications.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant