text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN14-38R-T

Description:  NYLON RING, 16-14, 3/8 STUD

CUP: 786210655048

Nylon Ring Terminal, Wire Range 16-14 AWG, Bolt Hole 3/8 Inch, Blue, on Mylar Tape
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant