text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN14-10LF-M

Description:  NYLON LOCK FORK, 16-14, No10 STUD

CUP: 786210102139

Cosse à fouchette de blocage. Calibre de fils 16-14, trou de boulon #10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant