n° de catalogue : KN10-WJ-D
Description: Conn fils nyl Cal 3 14-4 12 12-10
CUP: 786210108063
Connecteur de fils en nylon. Calibre de fils 3#14-4#12. 12-10.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Nylon |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |