text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN10-8F-D

Description:  Cosse fourch nyl Cal 12-10 Tr 8

CUP: 786210102061

Cosse à fourchette en nylon. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Nylon

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant