n° de catalogue : KN10-516R-D
Description: Cosse ann nyl Cal 12-10 Tr 5/16
CUP: 786210101927
Cosse à anneau en nylon. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon 5/16 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |