text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KN10-10LF-T

Description:  NYLON LOCKING FORK 12-10, No10 STUD

CUP: 786210117041

Cosse à fouchette de blocage. Calibre de fils 12-10, trou de boulon #10. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant