n° de catalogue : KL68-1
Description: MANCHON DE BRANCHEMENT MATRICE 840
CUP: 783786050147
- For Combinations of Aluminum-to-Aluminum and Aluminum-to-Copper Conductors
- Pass the Requirements for AMSI C119.4
- Splices Large Conductors Required for Commercial Service, Use as Low Cost Reducing Sleeve
- All Sizes Can be Installed with Popular Mechanical and Hydraulic Tools
- Center Stop Assures Proper Conductor Positioning
- Quick Identification with Color-Coded Foil Caps
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Toutes les tailles peuvent être installées avec des outils mécaniques et hydrauliques populaires. La butée centrale assure le bon positionnement du conducteur. Identification rapide codée couleur. |
Application |
Pour les combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
A: 4/0 ASCR, 4/0 toronné, B: 3/0 ASCR, 3/0 toronné, 4/0 toronné compact |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/2 pouces |