text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KL45-1

Description:  MANCHON DE BRANCHEMENT MATRICE 840

CUP: 783786050024

Épissure à compression pour entrées de service de 3 1/2 pouces en aluminium pour conducteurs de calibres - Extrémité A : 2/0 ASCR, 2/0 toronné, 3/0 toronné Compact, Rouge, Extrémité B : 2 ASCR, 1-2 toronné, 1 toronné Compact, Rouge, Matrice : 840
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For Combinations of Aluminum-to-Aluminum and Aluminum-to-Copper Conductors
  • Pass the Requirements for AMSI C119.4
  • Splices Large Conductors Required for Commercial Service, Use as Low Cost Reducing Sleeve
  • All Sizes Can be Installed with Popular Mechanical and Hydraulic Tools
  • Center Stop Assures Proper Conductor Positioning
  • Quick Identification with Color-Coded Foil Caps

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Toutes les tailles peuvent être installées avec des outils mécaniques et hydrauliques populaires. La butée centrale assure le bon positionnement du conducteur. Identification rapide codée couleur.

Application

Pour les combinaisons de conducteurs aluminium-aluminium et aluminium-cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

A: 2/0 ASCR, 2/0 toronné, 3/0 toronné compact, B: 2 ASCR, 1-2 toronné, 1 toronné compact

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant