text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KL-M-4NNR-SS

Description:  TERMINAL PIPE TO FLAT 4 IN 4 HOLE

CUP: 783786770779

Bronze Bolted Substation Terminal - Pipe to Pad - Straight - Side-formed Pad - 230kV Maximum - 3-1/2 inch NPS Pipe to 4X4 inch, 4-hole Pad, Tin Plated, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac