text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KL-H-2NR-EB

Description:  BRZ Term 1-1/2 in Pipe 2N TinPl EB

CUP: 783786734443

Bronze Bolted Substation Terminal - Pipe to Pad - Straight - Side-formed Pad - 230kV Maximum - 1-1/2 inch NPS Pipe to 2X3 inch, 2-hole Pad, Tin-Plated, EB - EyeBolt attached
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac