text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : KL-F-4N45

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION TERM 45 DEG

CUP: 75114393454

Bolted Terminal, Pipe to Flat at 45 Degrees. 1 inch IPS. 4-Hole Pad - 3 inch x 3 inch x 3/8 inch thick. (4) 9/16 inch diameter Holes on 1-3/4 inch centers. Includes (4) 1/2-13 x 2-1/2 inch Silicon Bronze Bolts, (4) 1/2 inch Silicon Bronze Lock Washers and (4) 1/2-13 Silicon Bronze Nuts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree 4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant