n° de catalogue : KEU0310
Description: KE FLEX UNCOVERED CONDUIT 16MM 10M
CUP: 5011949204522
Conduit très flexible en acier galvanisé. Grosseur nominale de conduit 16 millimètres, 3/8 pouce, diamètre extérieur 16 millimètres, diamètre intérieur 13 millimètres. Longueur de bobine 10 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit métallique flexible |
Caractéristiques spéciales |
Contains No Flame Propagating Materials |
Application |
Indoors - Light Industrial, Buildings |
Spécifications
Rayon |
Static: 35 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 po |
Diamètre extérieur |
16.0 mm |
Diamètre intérieur |
13.0 mm |
Longueur |
10 m |