n° de catalogue : KEBF0450
Description: 20MM GS-PVC COAT CONDUIT 50M - BL
CUP: 5011949006164
Conduit hautement flexible en acier galvanisé résistant aux liquides. Grosseur nominale de conduit 20 millimètres, 1/2 pouce, diamètre intérieur 21,2 millimètres. Longueur de bobine 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings |
Spécifications
Rayon |
Static: 40 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
21.2 mm |
Diamètre intérieur |
17.0 mm |
Longueur |
50 m |