n° de catalogue : KEBF0310
Description: 16MM GS-PVC COAT CONDUIT 10M - BL
CUP: 5011949220737
Conduit hautement flexible en acier galvanisé résistant aux liquides. Grosseur nominale de conduit 16 millimètres, 3/8 pouce, diamètre intérieur 17,1 millimètres. Longueur de bobine 10 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings |
Spécifications
Rayon |
Static: 35 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 po |
Diamètre extérieur |
17.1 mm |
Diamètre intérieur |
12.9 mm |
Longueur |
10 m |