Alternate Catalog No. : KBU 5791 TN
n° de catalogue : KBU5791TN
Description: AL TFR CONN STUD 5/8 AND 1 TINPLATE
CUP: 783786733521
Tin Plated Aluminum Screw-On Transformer Connector, 1 inch Stud with 5/8 inch and 1 inch Adapter. 6-Hole Pad (2 Rows or 3). Pad 4-3/4 inch wide x 3-1/8 inch x 3/8 inch thick. (6) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Center. Includes Oxide Inhibitor and (1) Black Cap and (1) Pink Cap. 4-39/64 x 4-3/4 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
Includes Oxide Inhibitor and Caps and 5/8 to 1 inch Stud Adapter |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
étamé |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
4-39/64 x 4-3/4 in |