Alternate Catalog No. : KBEZ 3 NTN
n° de catalogue : KBEZ3NTN
Description: AL TFR PED CONN, STUD 5/8 - 1 INCH
CUP: 783786033072
Transformer Pedestal Connector, Aluminum Keebar, Stud size 5/8 inch and 1 inch. Tin Plate. 6-Hole Pad 4.875 inch wide x 3.125 inch deep x .375 inch thick.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pad 4.875 inch wide x 3.125 inch deep x .375 inch thick. |